버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

C55XCODECSPCH

Speech Codecs for C55x - Software and Documentation

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.00.001
출시 날짜: 2010. 3. 7
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
OMAP5912 — 애플리케이션 프로세서
오디오 및 레이더 DSP SoC
SM320VC5507-EP — EP(Enhanced Product) 저전력 C5507 고정 소수점 DSP TMS320VC5501 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 300MHz TMS320VC5502 — 고정소수점 디지털 신호 프로세서 TMS320VC5503 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 200MHz TMS320VC5505 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320VC5506 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 108MHz TMS320VC5507 — 고정소수점 디지털 신호 프로세서 TMS320VC5509A — 고정소수점 디지털 신호 프로세서 TMS320VC5510A — 고정 소수점 디지털 신호 프로세서

출시 정보

All codecs are

eXpressDSP

compliant

All the C55x codecs were tested on C5510

All the speech codec releases have both encoder and decoder

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C55x based platforms

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

C55X_Speech_Codecs Product Downloads
Data Sheets and Release Notes
G726 Encoder and Decoder, Version 2.00.00.012 DataSheetG726 Data Sheet for Encoder and Decoder128K
G726 Encoder and Decoder, Version 2.00.00.012 ReleaseNotesG726 Release Notes52K
G722 Encoder and Decoder, Version 1.20.00.002 DataSheetG722 Data Sheet for Encoder and Decoder392K
G722 Encoder and Decoder, Version 1.20.00.002 ReleaseNotesG722 Release Notes76K
G722.1 Encoder and Decoder, Version 1.00.00.00 DataSheetG722.1 Data Sheet for Encoder and Decoder392K
G722.1 Encoder and Decoder, Version 1.00.00.00 ReleaseNotesG722.1 Release Notes60K
G722.2 Encoder and Decoder, Version 2.00.01.003 DataSheetG722.2 Data Sheet for Encoder and Decoder388K
G722.2 Encoder and Decoder, Version 2.00.01.003 ReleaseNotesG722.2 Release Notes72K
Windows Downloads
G726 Encoder and Decoder, Version 2.00.00.012G726 Encoder and Decoder1700K
G722 Encoder and Decoder, Version 1.20.00.002G722 Encoder and Decoder2884K
G722.1 Encoder and Decoder, Version 1.00.00.00G722.1 Encoder and Decoder3340K
G722.2 Encoder and Decoder, Version 2.00.01.003G722.2 Encoder and Decoder2148K