버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

C64XPLUSCODECSVID

C64x+ Video Codecs - Software and Documentation

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.00.003
출시 날짜: 2011. 3. 28

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

SHA-256 체크섬
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
TMS320DM6441 DaVinci 디지털 미디어 시스템 온 칩 TMS320DM6467T 디지털 미디어 시스템 온 칩
오디오 및 레이더 DSP SoC
TMS320C6457 통신 인프라 디지털 신호 프로세서
차량용 운전자 지원 SoC
TMS320DM6437Q 디지털 미디어 프로세서, 최대 4800MIPS, 600MHz 클록 속도, McASP 1개, McBSP 2개

문서

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Release Notes

MPEG2 MP@ML Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG2 MP@ML WVGA/D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Release Notes

출시 정보

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

These codecs would work on DM644X, OMAP3XXX and DM6467 devices as is and need modifications to work on other C64X+ based device.

Please refer to Application Notes for Changes required to run C64X+ Video codecs on various platforms