버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

DM648CODECS

Codecs for DM648 and DM647 devices

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.00.001
출시 날짜: 2010. 9. 12

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 체크섬

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:D1 @30 frames per second

SHA-256 체크섬
제품
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
TMS320DM647 — 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM648 — 디지털 미디어 프로세서

문서

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Encoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

출시 정보

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement XDM 0.9 interface.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+