버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

MSP430-SMBUS

MSP430 SMBUS Library

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.10.00.00
출시 날짜: 2015. 5. 6

MSP SMBus Library package

SHA-256 체크섬
제품
Automotive body & lighting MCUs
MSP430G2453-Q1 8KB 플래시, 512-B SRAM, 10비트 ADC, 콤퍼레이터, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 오토모티브 16MHz MCU MSP430G2553-Q1 16KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, 콤퍼레이터, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 오토모티브 16MHz MCU
Low-power MCUs
MSP430G2213 2KB 플래시, 256B SRAM, 콤퍼레이터, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU MSP430G2233 2KB 플래시, 256B SRAM, 콤퍼레이터, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU MSP430G2303 4KB 플래시, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU MSP430G2313 4KB 플래시, 256B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU MSP430G2333 4KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU MSP430G2353 4KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU MSP430G2453 8KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU MSP430G2513 16KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU MSP430G2533 16KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU MSP430G2744 32KB 플래시, 1KB SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

출시 정보

The MSP430 SMBUS Library is a royalty-free set of primitives for enabling communication with external devices supporting SMBus like battery chargers, sensors etc. The library is implemented in both Master as well as Slave modes and supported on a wide range of MSP430 devices including the MSP430 Value Line devices as well as FRAM devices.

새 소식

  • Updated to use driverlib v2.00.00.16