버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
SHUNT-REFERENCE-CALC
Shunt Reference Selector and Design Calculator
버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.0
출시 날짜: 2024. 8. 14
제품
범용 연산 증폭기
TLV4313
—
쿼드, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(65μA), RRIO 연산 증폭기
TLV4314
—
쿼드, 5.5V, 3MHz, RRIO 연산 증폭기
TLV4314-Q1
—
오토모티브 등급, 쿼드, 5.5V, 3MHz, RRIO 연산 증폭기
TLV4316
—
쿼드, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기
TLV4316-Q1
—
오토모티브 등급, 쿼드, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기
TLV4379
—
쿼드, 5.5V, 90kHz, 낮은 정동작 전류(4μA), RRIO 연산 증폭기
션트 전압 레퍼런스
ATL431
—
2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
ATL431LI
—
초소형 DQN 패키지로 제공되는 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터
ATL431LI-Q1
—
차량용, 고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: KRA)
ATL432
—
2.5V 정밀 프로그래머블 션트 레귤레이터
ATL432LI
—
고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: RKA)
ATL432LI-Q1
—
차량용, 고대역폭, 저 IQ 프로그래머블 션트 레귤레이터(핀아웃: RKA)
LM4030
—
초고정밀 션트 전압 레퍼런스
LM4040
—
고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4040-N
—
100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4040-N-Q1
—
오토모티브, 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4040C25-EP
—
향상된 제품 2.5V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스, 0.5% 정확도
LM4041-N
—
고정 및 조정 가능, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4041-N-Q1
—
차량용, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4041A12
—
0.1% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4041B
—
0.2% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4041B12
—
0.2% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4041C
—
0.5% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4041C12
—
0.5% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4041D
—
1% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4041D12
—
1% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4050-N
—
50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4050-N-Q1
—
오토모티브, 50ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LM4050QML-SP
—
방사선 내성 강화 QMLV 2.5V 또는 5V 션트 전압 레퍼런스
LM4051-N
—
고정 및 조정 가능, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스
LMV431
—
1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
LMV431A
—
1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
LMV431B
—
0.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
TL431
—
조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
TL431-Q1
—
차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)
TL431C
—
2% 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터
TL431LI
—
최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)
TL431LI-Q1
—
최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 오토모티브, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TL432
—
조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)
TL432-Q1
—
차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: RKA)
TL432LI
—
최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: RKA)
TL432LI-Q1
—
최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 오토모티브, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLA431
—
KRA 핀 레이아웃을 지원하는 모든 커패시터 안정 정밀 프로그래머블 레퍼런스
TLA432
—
RKA 핀 레이아웃을 지원하는 모든 커패시터 안정 정밀 프로그래머블 레퍼런스
TLV431
—
1.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLV431A
—
1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLV431A-Q1
—
차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLV431B
—
0.5% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLV431B-Q1
—
차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLVH431
—
1.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLVH431A
—
1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLVH431A-Q1
—
차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLVH431B
—
0.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLVH431B-EP
—
강화 플라스틱 0.5% 저전압 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
TLVH431B-Q1
—
차량용, 저압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)
TLVH432
—
1.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)
TLVH432A
—
1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)
TLVH432B
—
0.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(역방향 핀아웃)
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
TLV4333
—
비용에 민감한 시스템을 위한 쿼드, 350kHz, 저잡음, RRIO, CMOS 연산 증폭기
TLV4376
—
쿼드 5.5MHz, 100µV 오프셋, 8nV/√Hz 잡음, 815µA 전원, 정밀 연산 증폭기
TLV4387
—
쿼드, 초고정밀(10 μV) 제로 드리프트(0.01 μV/°C) 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기
This is the first release of this tool.