버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

UCC38050-CALC

UCC38050 MathCad tool

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.00.00.0C
출시 날짜: 2024. 9. 17

Mathcad design tool

SHA-256 체크섬
제품
AC/DC 컨트롤러
UCC28050 — 15.6V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C UCC28051 — 12.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C UCC38050 — 15.6V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~85°C UCC38051 — 12.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, 0°C~70°C

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc018 or www.ti.com/lit/xx/slvc018b/slvc018b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC018. Please update any bookmarks accordingly.