GHS-3P-UVELOSITY

Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

GHS-3P-UVELOSITY

다운로드

개요

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors within a larger TI processor.

The µ-velOSity RTOS is certified at the highest levels of functional safety for Automotive ISO 26262, Industrial IEC 61508, Railway EN 50128/ 50657 and for automotive cybersecurity ISO/SAE 21434 and industrial security IEC 62443. Its streamlined design and tight integration with the MULTI® IDE makes µ-velOSity both easy to learn and simple to use for developers to build sophisticated automotive, industrial, and IoT solutions running on TI processors.

The advanced MULTI® integrated development tools and Green Hills optimizing C/C++ compilers are seamlessly integrated with µ-velOSity and enable developers to quickly find and fix the most difficult software bugs and to eliminate bottlenecks and efficiently optimize code performance.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

GHS-3P-UVELOSITY Green Hills Software µ-velOSity® Safety RTOS

지원되는 제품 및 하드웨어

GHS-3P-UVELOSITY Green Hills Software µ-velOSity® Safety RTOS

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2026. 3. 5

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Green Hills Software.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.