PMP20587

인버팅 벅-부스트 레퍼런스 디자인

PMP20587

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCD3138064A를 디지털 컨트롤러로 사용하여 2상 2레일 인버팅 벅-부스트를 제어합니다. 이 비절연 컨버터는 무선 라디오 전원에 사용됩니다. 입력 전압은 -35V~-60V이고, 2개의 출력이 있습니다. 레일 1의 기본 출력 전압은 32V이고 최대 전류는 8.5A입니다. 레일 2의 기본 출력 전압은 48V이고 최대 전류는 5.5A입니다. 출력 전압은 30V~56V로 조정 가능합니다. 일부 부품 변경 및 펌웨어 변경을 통해 하드웨어를 전류 모드 제어 또는 전환 모드 제어에 사용하여 전력을 높이고 부하 과도를 개선할 수 있습니다. 세 가지 제어 장치의 테스트 결과가 각각 제공됩니다.

특징
  • -48V~48V 시스템용 인버팅 벅 부스트
  • +/-3% 미만의 오버슈트/언더슈트 전압이 있는 과도 응답
출력 전압 옵션 PMP20587.1
입력 전압(최소)(V) -36
입력 전압(최대)(V) -62
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 12.5
출력 전력(W) 600
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT191.PDF (7559 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM647.PDF (628 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM646.PDF (320 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM649.ZIP (2284 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFW2.ZIP (2969 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM648.PDF (3922 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM645.PDF (728 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2985-N활성화 기능이 있는 150mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21225A듀얼 입력, 5V UVLO 및 LGA 패키지를 지원하는 2.5kVrms, 4A/6A 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA344싱글, 5.5V, 1MHz, 1mV 오프셋, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
아날로그 온도 센서

LM606.25mV/°C 게인 및 TO-92 옵션이 포함된 ±2°C 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCD3138064A절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV393-N듀얼 범용, 저전압, 초소형 팩 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5161넓은 입력 4.5V~100V, 1A 동기 벅/Fly-Buck 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Inverting Buck Boost Reference Design 2020. 7. 21

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.