TIDA-00660

조광 제어와 자동 열 축소가 가능한 70V, 60mA 백색 LED 드라이버 레퍼런스 설계

TIDA-00660

설계 파일

개요

소형, 고효율(>90%) 백색 LED 드라이버.  6V~18V 소스의 최대 70V에서 최대 70V까지 440 루멘 백색 LED를 구동합니다.  높은 LED 온도를 방지하기 위한 자동 열-전류 축소를 지원하는 전압 제어 조광을 포함하고 있습니다.  6V~18V DC를 전원으로 사용하는 범용 LED 조명을 위해 설계되었습니다.

특징
  • 6V ~ 18V 입력 전압 범위
  • 1.5mA~60mA 조광 가능 전류
  • 고온 조건에서 전류를 최대 50%까지 자동으로 감소
  • 높은(>90%) 효율
  • 전위차계 또는 DAC 인터페이스용 전압 제어 조광
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAX0.PDF (900 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIC1.PDF (64 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIC0.PDF (200 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB97.ZIP (324 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIC2.PDF (52 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIB9.PDF (143 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

OPA4374쿼드, 5.5V, 6.5MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
백라이트 LED 드라이버

TPS611652mm x 2mm QFN 패키지, 고휘도 흰색 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 70-V WLED Drive With Dimming Control and Thermal Scaleback Design Guide 2015. 10. 14

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.