TIDA-050022

100-VIN 미만의 DC/DC 컨버터를 위한 전원 단계 레퍼런스 설계

TIDA-050022

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 UCC27282 120V 하프 브리지 MOSFET 드라이버와 CSD19531 100V 전력 MOSFET을 기반으로 고주파 전력계 설계를 구현합니다. 이 설계는 효율적인 스위치와 유연한 VGS 작동 범위를 갖추고 있으며 전체 게이트 드라이브 및 전도 손실을 줄여 최적의 효율을 달성할 수 있습니다. 이 전력계 설계는 텔레콤 브릭 전원 모듈, 태양광 인버터 및 DC 모터 드라이브 등 다양한 공간 제약적 애플리케이션에 폭넓게 적용할 수 있습니다.

특징
  • 최대 1MHz까지 스위칭하는 콤팩트형 100V 전력계 설계
  • 교차 전도 보호 기능을 갖춘 고압측 및 저압측용 독립적인 PWM 입력
  • 16ns의 낮은 전파 지연, 1ns의 지연 매칭 일반
  • 드라이버 VDD 작동 범위 6V~16V
  • 음극 전압 기능은 높은 잡음 환경 허용
  • 낮은 대기 전류로 사용 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEQ1A.PDF (5275 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZO8.PDF (124 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZO7.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZP0.ZIP (633 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG5.ZIP (456 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZO9.PDF (1020 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZO6.PDF (235 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

하프 브리지 드라이버

UCC272845V UVLO 및 활성화 옵션을 지원하는 120V 3A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC272825V UVLO, 인터로크 및 활성화 옵션을 제공하는 120V 3A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Stage Reference Design for <100-VIN DC/DC Converters (Rev. A) 2019. 6. 17

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.