TIDC-BLE-METER-READING

에너지 모니터링을 위한 Bluetooth 저에너지 레퍼런스 디자인

TIDC-BLE-METER-READING

설계 파일

개요

The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (with a minor modification) from the design TIDM-3OUTMSTSTRP as the metering data source. This reference design also includes an Android application that functions as a remote reader and control terminal.

특징
  • Reading of the energy monitor's parameters with Bluetooth Low Energy link
  • Simple creation of Bluetooth Smart profile
  • Interface to energy monitoring device via UART
  • Contains our SimpleLink ultra-low-power wireless microcontroller, MSP430 microcontroller and low-voltage, low-power 7-channel transistor array
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA18.PDF (2585 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRG15.PDF (75 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG16.ZIP (590 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG13.PDF (47 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG14.ZIP (214 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG19.ZIP (846 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAN3.ZIP (145 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCAN0.ZIP (330 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG18.ZIP (217 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRG17.PDF (528 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRG11.PDF (62 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRG12.ZIP (454 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

General-purpose MCUs

TM4C1294NCPDT120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
저전력 2.4GHz 제품

CC2650128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 스위치

ULN2003LV8V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS77050mA, 10V, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

TIDCAH5 — TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-BLE-METER-READING 에너지 모니터링을 위한 Bluetooth 저에너지 레퍼런스 디자인
다운로드 옵션

TIDCAH5 TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 6. 18
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-BLE-METER-READING 에너지 모니터링을 위한 Bluetooth 저에너지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcah5 or www.ti.com/lit/xx/tidcah5/tidcah5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAH5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Bluetooth Low Energy for Energy Monitoring Design Guide 2015. 6. 18

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.