TPS53681EVM-002

PMBus 인터페이스를 지원하는 D-CAP+™ 스텝다운 컨트롤러용 듀얼 채널(6+2/5+3) 평가 모듈

TPS53681EVM-002

지금 주문하기

개요

TPS53681EVM 평가 모듈을 사용하면 제품에 포함되어 있는 PMBus 인터페이스의 구성, 제어 및 모니터링 기능을 이용해 저전압, 고전류, 스텝다운 POL(부하 지점) 애플리케이션의 CSD95490 스마트 전력 스테이지를 통해 TPS53681 컨트롤러의 작동 특성을 평가할 수 있습니다.

이 장치는 4.5V~17V의 전압 공급을 사용해 작동하며, PMBus 인터페이스와 TI의 Fusion Digital Power™ 디자이너 소프트웨어를 통한 프로그래밍 및 모니터링을 지원합니다.

특징
  • VIN: 4.5V~17V
  • 6+2 또는 5+3상으로 구성 가능
  • 최대 300A의 고전력 ASIC 및 FPGA를 테스트 지원
  • 동적 부하에 대한 지원
DC/DC 컨트롤러
TPS53681 듀얼 채널 6+2/5+3 D-CAP+TM 강압 다상 컨트롤러(PMBus 및 NVM 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53681EVM-002 — PMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널(6+2 또는 5+3상), D-CAP+ 스텝다운, DC-DC 아날로그 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53681EVM-002 PMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널(6+2 또는 5+3상), D-CAP+ 스텝다운, DC-DC 아날로그 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS53681EVM 2017. 12. 18
인증서 TPS53681EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.