TRF-LSC-AFE7950EVM
4T4R+2FB RF 샘플링 AFE용 TRF1208, TRF1108, AFE7950 평가 모듈(EVM)
TRF-LSC-AFE7950EVM
개요
TRF-LSC-AFE7950EVM 평가 모듈(EVM)은 RX에서 TI의 TRF1208 단일 종단-차동 증폭기와 TX에서 TI의 TRF1108 차동-단일 종단 증폭기를 사용하여 TI의 통합 RF 샘플링 트랜시버 AFE79xx 제품군의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. AFE79xx 장치는 최대 4개의 전송, 4개의 수신, 2개의 피드백 채널(4T4R2F)을 지원하고 데이터 컨버터 클록 생성을 위한 PLL(위상 동기 루프)과 VCO(전압 제어 오실레이터)를 통합합니다. AFE79xx는 8개의 JESD204B 및 JESD204C 호환 SerDes(시리얼라이저 또는 디시리얼라이저) 트랜시버를 통합합니다. 이 트랜시버는 온보드 FPGA 메자닌 카드(FMC) 커넥터를 통해 디지털 데이터를 송수신할 수 있으며, 최대 29.5Gbps 속도로 작동할 수 있습니다.
EVM에는 클록 생성기인 LMK04828이 포함되어 있어 AFE(아날로그 프론트 엔드)와 캡처 카드(필드 프로그래머블 게이트 어레이, FPGA)에 레퍼런스 클록 및 SYSREF를 제공합니다. 평가 모듈(EVM)은 단일 5.5V 입력을 사용하며 완전한 전원 관리 회로를 포함하고 있습니다. 외부 클로킹 옵션으로는 레퍼런스 클럭(온칩 PLL용)의 공급 지원이 있습니다. 이 설계는 아래 표시된 TI 패턴 및 캡처 카드 솔루션뿐만 아니라 많은 FPGA 개발 키트와의 접속을 구현합니다.
특징
- 단일 5.5V 전원에서 작동
- 온보드 클럭 생성 포함
- 8GHz 이상의 S2D 및 D2S 증폭기를 갖춘 RF 프론트 엔드
주문 및 개발 시작
평가 보드
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF 샘플링 AFE용 TRF1208, TRF1108, AFE7950 평가 모듈(EVM)
TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF 샘플링 AFE용 TRF1208, TRF1108, AFE7950 평가 모듈(EVM)
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TRF-LSC-AFE7950 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025. 6. 10 | |
| 인증서 | TRF-LSC-AFE7950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 6. 10 |