UCG28826EVM-093
UCG28826 평가 모듈
UCG28826EVM-093
개요
UCG28826EVM-093은 AC/DC 어댑터, 충전기, USB 벽면 콘센트 및 기타 애플리케이션을 위한 오프라인 GaN 통합 반공진 플라이백 어댑터를 평가하기 위한 65W USB-C® PD 평가 모듈(EVM)입니다. EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 및 대기 전력 요구 사항을 충족합니다. EVM은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCG28826EVM-093은 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 최대 3.25A, 최대 3.00A 출력 전류 정격을 지원하는 5VDC, 9VDC 및 15VDC의 선택 가능한 USB-C PD 출력 전류 20VDC로 전환합니다. 이 설계에 사용되는 주요 디바이스는 5mm x 5mm 패키지에 통합된 650V GaN FET와 컨트롤러가 내장된 UCG28826입니다.
특징
- 전체 입력 전압 범위에서 전부하 작동 시 93~95%의 효율
- 최대 140kHz 스위칭 주파수를 통한 2.8W/cm3(3.9cm x 3.43cm x 1.71cm) 전력 밀도
- 자체 바이어스 및 보조 감지, 통합 전류 감지, 통합 HV 시동 및 통합 X-캡 방전을 통해 통합하여 BOM 비용을 최저 수준으로 낮출 수 있음
- OVP, OTP, 단락 및 과전류 보호, 브라운 인/출력 보호를 포함한 포괄적인 보호 기능
- USB-C 출력을 사용하여 ADAP와 같은 완제품을 위한 전체 시스템 수준 평가를 수행할 수 있음
AC/DC converters
주문 및 개발 시작
평가 보드
UCG28826EVM-093 — UCG28826 평가 모듈
UCG28826EVM-093 — UCG28826 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Using the UCG28826EVM-093 65W USB-C PD High-Density GaN Integrated Quasi-Resonant Flyback Converter (Rev. B) | PDF | HTML | 2025. 5. 14 | |
| 인증서 | UCG28826EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024. 9. 16 |