ATL431EVM-001

Módulo de evaluación del regulador de derivación ajustable ATL431

ATL431EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The ATL431EVM-001 evaluation module (EVM) features the functionality and adjustability of the ATL431 by letting you program the cathode voltage with various resistor values. You can also set the cathode current using the various resistors in series with the supply. Resistors can be soldered to the board in addition to the resistors available on the EVM to customize the board to your application. The EVM lets you check the stability of the ATL431 with more than 12 output capacitors that can be applied between the anode and cathode with a jumper. The EVM is also compatible with TL431, TL431LI, ATL431LI, LM431 and TLVH432 products in the SOT23-3 package.

Funciones
  • Adjustable regulated output from 2.5 V to 36 V 
  • Very-low operating current: IKA(min) = 35 µA (max) and IREF = 150 nA (max)
  • Extended cathode current range from 35 µA to 100 mA
  • Low output impedance of 0.3 Ω (max)
  • Small form factor
  • Ease of use
  • Multiple gain setting options
  • Stability test availability
Referencias de tensión en derivación
ATL431 Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V ATL431LI El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño ATL432 Regulador de derivación de precisión programable de 2,5 V LM431 Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 % TL431 Regulador de derivación de precisión ajustable TL431LI Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración TLA431 Referencia programable de precisión estable totalmente capacitiva con disposición de pines KRA TLA432 Referencia programable de precisión estable totalmente capacitiva con disposición de pines RKA TLVH432 Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ATL431EVM-001 — ATL431 adjustable shunt regulator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ATL431EVM-001 ATL431 adjustable shunt regulator evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ATL431EVM User's Guide 28/04/2015
Certificado ATL431EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Designing with the ATL431LI 27/11/2018
Artículo técnico Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? PDF | HTML 31/07/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.