AUDIO-AM62D-EVM

Hardware ampliable AM62D para un audio de calidad prémium

AUDIO-AM62D-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AUDIO-AM62D-EVM es una plataforma ampliable de bajo costo diseñada para que los desarrolladores puedan crear prototipos y evaluar aplicaciones de audio multicanal en diversos casos de uso. El núcleo del AUDIO-AM62D-EVM es el sistema en chip (SoC) AM62D, que cuenta con un núcleo vectorial DSP C7x de 256 bits estrechamente acoplado con un acelerador de multiplicación matricial (MMA), 1.25 MB de memoria L2 accesible en un solo ciclo, un microprocesador Arm-Cortex cuádruple A53 de cuatro núcleos, un MCU Arm Cortex-R5F de doble núcleo y un controlador LPDDR4 de 32 bits, todo ello protegido por un módulo de hardware de seguridad de nivel automotriz. El C7x, junto con el MMA, forma un acelerador de unidad de procesamiento de redes neuronales (NPU) de 2 teraoperaciones por segundo (2 TOPS). Es una excelente opción para desarrollar aplicaciones de amplificador de audio automotriz de alto rendimiento con procesadores de señal digital (DSP) interconectados a memoria DDR.


El AUDIO-AM62D-EVM cuenta con varios conectores de audio y conectores de expansión para procesadores de señal digital (DSP) de alto rendimiento, dos conectores de expansión Gigabit Ethernet, dos puertos USB tipo C, red de área de controlador de velocidad de datos flexible (CAN-FD) y otras interfaces para facilitar la creación de prototipos. Además, cuenta con dos sensores de temperatura integrados para supervisar las condiciones térmicas del sistema en chip (SoC) y de la LPDDR4.


El kit de desarrollo de software (SDK) del procesador AM62D es compatible con el desarrollo de aplicaciones de audio basadas en FreeRTOS. El cable USB incluido, junto con la lógica de emulación integrada, permiten una emulación y depuración perfectas del software mediante herramientas de desarrollo estándar, como Code Composer Studio™ (CCSTUDIO).

Funciones

Rendimiento

  • El procesador AM62D permite un rendimiento de 40 GFLOPS del procesador de señal digital (DSP) C7x y el procesamiento del A53 Arm®-Cortex® de cuatro núcleos, junto con el del microcontrolador (MCU) Arm®-Cortex® R5F a baja potencia

Interfaz de audio en serie

  • Cuatro entradas de línea de conector de audio punta-anillo-funda (TRS) de 3.5 mm
  • Cuatro salidas de línea de conector de audio punta-anillo-funda (TRS) de 3.5 mm
  • Dos conectores de expansión de audio

Conectividad

  • Dos conectores de expansión Gigabit Ethernet
  • Un USB tipo A 2.0, un USB tipo C 2.0 de doble función (DRD) para arranque USB
  • Cuatro receptores-transmisores asíncronos universales (UART) a través de USB 2.0-B
  • Dos cabezales de red de área de control modular (MCAN)
  • Emulador integrado XDS110 Joint Test Action Group (JTAG)

Memoria

  • 4 GB de memoria LPDDR4 de 32 bits de ancho, con velocidades de datos de hasta 3733 Mb/s
  • Memoria Flash eMMC de 32 GB
  • Interfaz periférica en serie octal (OSPI) de 512 Mb
  • MicroSD extraíble

No se incluye:

  • Fuente de alimentación y cable USB-C de 5 V a 15 V y 3 A (fuentes recomendadas: TR9CZ3000USBCG2R6BF2 o QADC-65-20-08CB)
  • Cable USB Micro-B para comunicación UART en serie
  • Tarjeta micro SD
  • Tarjeta Ethernet secundaria

SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM62D-Q1 Procesador de audio DSP de 40 GFLOPS con Arm® Cortex®-A53, Cortex-R5F y LPDDR4 para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El AUDIO-AM62D-EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AUDIO-AM62D-EVM — Hardware ampliable AM62D para un audio de calidad prémium

Productos y hardware compatibles

AUDIO-AM62D-EVM Hardware ampliable AM62D para un audio de calidad prémium

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AUDIO-AM62D-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13/12/2024
* EVM User's guide Industrial Ethernet Add-On Board User Guide PDF | HTML 12/12/2024
Nota sobre la aplicación AM62x Audio Design Guide PDF | HTML 20/11/2025
Guía del usuario AM62D Evaluation Module Quick Start Guide 6/05/2025
Certificado AUDIO-AM62D-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.