BOOST-IR

Módulo complementario BoosterPack de infrarrojos (IR)

Información general

The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. Users can start developing remote control applications with the on-board keypad, IR LED transmitter, and IR receiver + demodulator.

On-chip IR Modulation Logic is available on select MSP430FR4xx MCUs which can simplify Infrared modulation.

Explore IR communication using the MSP430FR4x and MSP430FR2x microcontrollers

Funciones
  • IR LED transmitter
  • IR receiver + demodulator
  • 4x4 membrane keypad
  • 20-pin BoosterPack standard for use with any LaunchPad
  • Compatibility with different IR signal generation methods

Kit Contents:

  • 1 x BOOST-IR BoosterPack Plug-in Module
  • 1 x Quick Start Guide
Software Examples:

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the BOOST-IR: Infrared (IR) BoosterPack plug-in module and the MSP-EXP430FR4133 LaunchPad Development kit
  2. Download BOOST-IR software examples
  3. Read the Boost-IR BoosterPack user guide

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BOOST-IR — Infrared (IR) BoosterPack Plug-in Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOST-IR Infrared (IR) BoosterPack Plug-in Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Ejemplo de código o demostración

SLAC682 — MSP-EXP430FR4133 Software Examples

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-EXP430FR4133 Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR4133
Tarjeta secundaria
BOOST-IR Módulo complementario BoosterPack de infrarrojos (IR)
Opciones de descarga

SLAC682 MSP-EXP430FR4133 Software Examples

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 18/03/2015
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-EXP430FR4133 Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR4133
Tarjeta secundaria
BOOST-IR Módulo complementario BoosterPack de infrarrojos (IR)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac682 or www.ti.com/lit/xx/slac682b/slac682b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC682. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOST-IR EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario BOOST-IR Infrared (IR) BoosterPack™ Plug-in Module User's Guide (Rev. A) 20/07/2015
Más documentación MSP-EXP430FR4133 Software Examples 20/07/2015
Nota sobre la aplicación Infrared Remote Control Implementation With MSP430FR4xx (Rev. B) 30/06/2015
Guía del usuario BOOST-IR Quick Start Guide 18/11/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB MSP-EXP430FR4133 Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR4133 MSP-EXP430FR5969 Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
MSPDRIVERLIB Biblioteca de controladores MSP
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - Compilador de código abierto para microcontroladores MSP

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos