BOOSTXL-DRV8320H

Módulo de evaluación DRV8320H del controlador Smart Gate trifásico (interfaz de hardware)

BOOSTXL-DRV8320H

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) BOOSTXL-DRV8320H es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8320H y los MOSFET CSD88399Q5DC de doble encapsulado.  El módulo tiene un bus de CC individual y detección de tensión de fase, lo que hace que este EVM sea ideal para algoritmos BLDC sin sensores.  El EVM incluye un regulador reductor externo para el suministro de 3.3 V de la MCU y un amplificador de derivación de corriente externo.  La etapa de accionamiento está totalmente protegida contra cortocircuitos, descargas térmicas y subtensiones, y se puede configurar fácilmente mediante distintos pines de configuración de hardware.

Funciones
  • Operación 6 V a 54 V
  • Corriente de salida del puente H continua de 15 A/pico de 20 A
  • Regulador buck externo
  • Amplificador de derivación de corriente externa
  • Firmware BLDC con y sin sensores disponible
Amplificadores de propósito general
OPA374 Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 6,5 MHz

 

Controladores BLDC
DRV8320 Controlador de puerta inteligente trifásico de 65 V máx.

 

Convertidores de CC/CC
LMR16006 Regulador reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 60 V, 600 mA con baja corriente quiescente

 

MOSFET
CSD88599Q5DC MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 60 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el BOOSTXL-DRV8320H y el MSP-EXP430F5529LP
  2. Siga las instrucciones de la Guía del usuario (Rev. B) de EVM BOOSTXL-DRV8320x

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-DRV8320H — Módulo de evaluación DRV8320H del controlador Smart Gate trifásico (interfaz de hardware)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-DRV8320H Módulo de evaluación DRV8320H del controlador Smart Gate trifásico (interfaz de hardware)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC683 — DRV832x Software (MSP-EXP430F5529LP)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-DRV8320H Módulo de evaluación DRV8320H del controlador Smart Gate trifásico (interfaz de hardware) BOOSTXL-DRV8320S Módulo de evaluación DRV8320S del controlador Smart Gate trifásico (interfaz SPI) BOOSTXL-DRV8323RH Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu BOOSTXL-DRV8323RS Controlador inteligente de puerta trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de buck, amperios
Opciones de descarga

SLVC683 DRV832x Software (MSP-EXP430F5529LP)

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 13/02/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-DRV8320H Módulo de evaluación DRV8320H del controlador Smart Gate trifásico (interfaz de hardware) BOOSTXL-DRV8320S Módulo de evaluación DRV8320S del controlador Smart Gate trifásico (interfaz SPI) BOOSTXL-DRV8323RH Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu BOOSTXL-DRV8323RS Controlador inteligente de puerta trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de buck, amperios

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc683 or www.ti.com/lit/xx/slvc683/slvc683.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC683. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV832XX EVM Sensorless Software User's Guide 8/02/2017
* EVM User's guide BOOSTXL-DRV8320x EVM User’s Guide (Rev. B) 27/03/2018
* EVM User's guide DRV832XXEVM Sensored Software User's Guide 8/02/2017
Application brief MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 14/06/2021
Certificado BOOSTXL-DRV8320H EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 8/02/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.