BOOSTXL-EDUMKII

Educational BoosterPack MKII

BOOSTXL-EDUMKII

Haga su pedido ahora

Información general

The Educational BoosterPack MKII offers a high level of integration for developers to quickly prototype complete solutions. Various analog and digital inputs/outputs are at your disposal including an analog joystick, environmental and motion sensors, RGB LED, microphone, buzzer, color LCD display, and more.

This BoosterPack was developed with Energia in mind. Energia is an open source, community developed coding environment, which is supported by a robust framework of intuitive APIs and easy-to-use software libraries for rapid firmware development. We recommend Energia v12 or later. Learn more about Energia at www.energia.nu.

Funciones
  • TI OPT3001 Light Sensor
  • Servo Motor Connector
  • 3-Axis Accelerometer
  • User Push Buttons
  • RGB Multi-color LED
  • Buzzer
  • 40-pin Stackable BoosterPack Connector
  • Color TFT LCD Display
  • Microphone
  • 2-Axis Joystick with Pushbutton

Low-power MCUs
MSP430F5500 MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplic MSP430F5501 MCU de 25 MHz con 16 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5502 MCU de 25 MHz con 24 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5503 MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5504 MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multi MSP430F5505 MCU de 25 MHz con 16 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, mult MSP430F5506 MCU de 25 MHz con 24 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, mult MSP430F5507 MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, mult MSP430F5508 MCU 25MHz con 16KB Flash, 4KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplicador HW MSP430F5509 MCU de 25 MHz con 24 KB de memoria Flash, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5510 MCU 25MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplicador HW MSP430F5513 MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5514 MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5515 MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 4 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5517 MCU de 25 MHz con 96 KB Flash, 6 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli MSP430F5519 MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 8 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipl

 

Sensores de luz
OPT3001 Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

 

Sensores de temperatura digitales
TMP006 Sensor de temperatura sin contacto con termopila infrarroja en paquete WCSP
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BOOSTXL-EDUMKII — Educational BoosterPack MKII

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-EDUMKII Educational BoosterPack MKII

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario BOOSTXL-EDUMKII Educational BoosterPack Plug-in Module Mark II User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 12/07/2021
Certificado BOOSTXL-EDUMKII EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 31/01/2019
Guía del usuario BOOSTXL-EDUMKII Quick Start Guide 24/08/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB MSP-EXP430FR6989 Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR6989
Placa de evaluación
EK-TM4C123GXL Kit de evaluación TM4C123G de LaunchPad™ de MCU basado en ARM® Cortex®-M4F

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO Entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ ENERGIA Energia

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos