BOOSTXL-RS232

TRS3122E: Módulo complementario BoosterPack™ del transceptor RS-232

BOOSTXL-RS232

Haga su pedido ahora

Información general

El BOOSTXL-RS232 es un módulo complementario BoosterPack™ para un kit de desarrollo LaunchPad™ de TI. El BOOSTXL-RS232 permite la rápida creación de prototipos RS-232 con el TRS3122E, el primer transceptor RS-232 de baja potencia sin inductor de 1.8 V del sector. La placa está equipada con un conector DB-9 y cabezales estándar de 40 pines para el kit de desarrollo LaunchPad. En conjunto, proporcionan un método sencillo de conexión a un kit de desarrollo LaunchPad y a un puerto serie RS-232 externo. El módulo complementario BoosterPack también está equipado con cabezales que permiten asignar las entradas del controlador y las salidas del receptor del TRS3122E a varias entradas y salidas de uso general del kit de desarrollo LaunchPad conectado. El BOOSTXL-RS232 es capaz de niveles de tensión ultrabaja, tanto de potencia como de lógica, y tiene una función de apagado para ahorrar energía. La conexión del puerto DB-9 se supervisa a través del pin no válido TRS3122E.

Funciones
  • Apagado automático más
  • Corriente de desconexión baja de 0.5 µA
  • Capaz de traducir lógica TTL 1v8 o 3v3 a señal RS-232 de ±5 V
  • El canal doble permite RX/TX en serie y control de flujo (CTS/RTS)
  • Supervisión de la conexión del puerto DB-9
  • Compatible con una amplia gama de LaunchPads de TI
  • LED integrados conectados a las rutas de señal RS-232
Transceptores RS-232
TRS3122E Controlador/receptor de línea RS-232 de 1.65 a 5.5 V y 1 Mbps con pin de alimentación lógica y prote
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-RS232 — TRS3122E: Módulo complementario BoosterPack™ del transceptor RS-232

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-RS232 TRS3122E: Módulo complementario BoosterPack™ del transceptor RS-232

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOSTXL-RS232 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Guía del usuario RS232 BoosterPack™ Getting Started Guide 8/12/2016
Guía del usuario RS232 BoosterPack Hardware 28/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.