BOOSTXL-SHARP128

Sharp® 128x128 memoria LCD y tarjeta microSD TI BoosterPack™

BOOSTXL-SHARP128

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo enchufable BoosterPack de pantalla LCD Sharp® 128x128 y tarjeta microSD de TI se basa en el panel de visualización TFT de superbaja potencia LS013B7DH03 de Sharp Electronics y también cuenta con una ranura de expansión para tarjetas microSD. Tanto la pantalla LCD como la tarjeta SD se pueden controlar mediante la interfaz serie para periféricos (SPI). Los desarrolladores que usan los kits de evaluación de microcontroladores LaunchPad de TI pueden utilizar este BoosterPack para mostrar mediciones de sensores, la hora, gráficos u otra información utilizando los 128x128 píxeles de la pantalla LCD, así como para ampliar las aplicaciones embebidas con funciones de lectura/escritura de tarjetas SD.

Funciones
  • Pantalla LCD Sharp® con memoria LS013B7DH03
    • Pantalla de 1.28 pulgadas que ofrece 128x128 píxeles monocromáticos
    • Panel TFT de consumo de energía superbajo
  • Ranura de expansión para tarjeta microSD (tarjeta SD no incluida)
  • Convertidor CC/CC de 3 V a 5 V disponible para admitir también pantallas Sharp de 5 V

  • 1 módulo enchufable BoosterPack BOOSTXL-SHARP128
  • Guía de inicio rápido

DC/DC converters
TPS61222 Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida fija de 5 V, con corriente quiescente d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BOOSTXL-SHARP128 — Sharp® 128x128 Memory LCD and microSD Card TI BoosterPack™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-SHARP128 Sharp® 128x128 Memory LCD and microSD Card TI BoosterPack™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOSTXL-SHARP128 EU Declaration of Conformity (DoC) 11/09/2018
Guía del usuario Sharp 128x128 Memory LCD and microSD Card BoosterPack Plug-in Module Users Guide PDF | HTML 29/08/2018
Guía del usuario BOOSTXL-SHARP128 quick start guide 9/05/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) de MSP432 SimpleLink

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.