DLI-3P-DLI6500
Información general
The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates up to 9.5 kHz, 8-bit grayscale patterns up to 250 Hz and grayscale video at 60 Hz. The kit and its compatible software allow designers maximum pixel control and flexibility to create and sequence light patterns, making these kits ideal for use with industrial, medical and scientific applications.
- Compatible with DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI and DLPC900 API
- LED and fiber optics bundles also available
Controladores y conductores de DLP
DMD visibles (420 a 700 nm)
Solicite y comience el desarrollo
DLI6500A-DK — DLP6500FLQ .65” 1080p Type-A DMD DLPC900 Digital Controller
DLI6500A-DK — DLP6500FLQ .65” 1080p Type-A DMD DLPC900 Digital Controller
DLI6500S-DK — DMD/Chipset DLP6500FYE .65” 1080p Type-S DMD DLPC900 Digital Controller
DLI6500S-DK — DMD/Chipset DLP6500FYE .65” 1080p Type-S DMD DLPC900 Digital Controller
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide | 28/04/2016 | ||
| * | EVM User's guide | DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) | 5/03/2019 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Firmware
Kit de desarrollo de software (SDK)
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosDescargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.