INAEVM-ALT-SO8

Módulo de evaluación para amplificadores de instrumentación con configuración de pines alternativa e

INAEVM-ALT-SO8

Haga su pedido ahora

Información general

El INAEVM-ALT-SO8 es un módulo de evaluación (EVM) de amplificador de instrumentación con configuración de pines alternativa y se utiliza para simplificar la creación de prototipos de amplificadores de instrumentación de precisión en el encapsulado SO-8 (D) con la configuración de pines que se muestra en la guía del usuario. La EVM es una placa sin poblar, por lo que las muestras de dispositivos de amplificador de instrumentación deben solicitarse por separado.

Funciones
  • Evaluación intuitiva
  • Fácil acceso a los nodos con puntos de prueba de montaje en superficie
  • Flexibilidad de fuente de tensión de referencia
  • Filtrado de entrada y salida adecuado
Amplificadores de instrumentación
INA819 Amplificador de instrumentación de precisión de baja potencia (350 µA) con protección contra sobrete INA821 Amplificador de instrumentación con ancho de banda alto (4.7 MHz), bajo ruido (7 nV/√Hz), precisión INA826 Amplificador de instrumentación de precisión con alimentación de 36 V y corriente de alimentación de INA849 Amplificador de instrumentación de ruido ultrabajo (1 nV/√Hz), alta velocidad (28 MHz, 35 V/μs) y pr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INAEVM-ALT-SO8 — Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INAEVM-ALT-SO8 Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado INAEVM-ALT-SO8 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/07/2020
Guía del usuario Universal Instrumentation Amplifier EVM: Alternate Pinout User's Guide 7/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.