LDCCOILEVM

Módulo de evaluación de placa de bobina de referencia

Información general

El LDCCOILEVM está diseñado para proporcionar máxima flexibilidad en materia de creación de prototipos de sistemas y permitir que los usuarios experimenten con diferentes tamaños de bobina. Incluye 19 tipos únicos de bobinas de placa de circuito impreso (PCB) que van desde bobinas asimétricas rectangulares largas hasta pequeñas bobinas circulares de 3 mm de diámetro. Cuenta con perforaciones que separan cada bobina. El objetivo de esto es poder separarlas fácilmente: el usuario puede retirar la parte deseada de la placa principal y usarla como sensor remoto con nuestros dispositivos de detección inductiva.

Funciones
  • 19 tipos diferentes de bobinas
  • Bordes perforados para separarlas y utilizarlas de forma remota
  • Las bobinas más pequeñas tienen almohadillas adicionales para un inductor en serie
AFE para sensores inductivos
LDC1312 Convertidor inductivo a digital de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1312-Q1 Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 2 canales y 12 bits LDC1314 Convertidor inductivo a digital de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1314-Q1 Convertidor inductivo a digital automotriz de uso general de 4 canales y 12 bits LDC1612 Convertidor inductivo a digital de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1612-Q1 Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, dos canales, 28 bits LDC1614 Convertidor inductivo a digital de alta resolución, cuatro canales, 28 bits LDC1614-Q1 Convertidor inductivo a digital automotriz de alta resolución, cuatro canales, 28 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LDCCOILEVM — Módulo de evaluación de placa de bobina de referencia

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LDC2114EVM Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LDCCOILEVM Módulo de evaluación de placa de bobina de referencia

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LDC2114EVM Módulo de evaluación táctil inductivo de 4 canales y 1.8 V LDC2114
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNOR023.ZIP (3858 KB)

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LDCCOILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Inductive sensing: reliably detect faults in circuit breakers using contactless in PDF | HTML 17/01/2017
Artículo técnico Inductive sensing: prototype side-by-side coils in four easy steps PDF | HTML 25/07/2016
Artículo técnico Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 16/11/2015
Guía del usuario LDC Reference Coils User’s Guide 14/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.