MNOVA-3P-NOVACARTS

MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

MNOVA-3P-NOVACARTS

Desde: MicroNova
Descargas

Información general

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator are the use in HiL simulators, software tests and environmental tests of ECUs. Advantages of the simulator are in particular its user-friendly use without a real battery and the hazard-free and reproducible simulation of fault conditions. The emulator can be integrated into various test environments via an ethernet interface and an API. In addition, a windows GUI is available.

Funciones
  • High-precision representation of current steps and voltage drops
  • Software-controlled internal resistance of cells can be modified swiftly and in real-time to simulate lithium-ion solid-state batteries
  • Significantly more accurate calculation of the current battery status thanks to an electrochemical simulation model
  • The ability to simulate capacitive and inductive balancing mechanisms allows the BMS to be validated with active and passive cell balancing
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de simulación

MNOVA-3P-NOVACARTS NovaCarts CMC-simulator TI BQ7971x-Q1

Productos y hardware compatibles

MNOVA-3P-NOVACARTS NovaCarts CMC-simulator TI BQ7971x-Q1

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 16/03/2026

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con MicroNova.
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.