PMP23061

Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización aislada prerregulada para aplicacione

Información general

Este diseño de referencia de convertidor de controlador de transformador inductor-inductor-condensador (LLC) de bucle abierto aislado y prerregulado proporciona cuatro salidas de 18 V hasta un total de 6 W para aplicaciones de inversor de tracción. La topología de inductor-inductor-condensador (LLC) permite que el transformador tenga una inductancia de filtración significativa, pero una capacitancia primaria-secundaria mucho menor, lo que reduce significativamente la inyección de corriente en modo común a través del transformador de polarización. El prerregulador de refuerzo está diseñado para proporcionar 7.5 W al convertidor inductor-inductor-condensador (LLC), que puede admitir una salida máxima de 6 W.

Funciones
  • El tamaño pequeño de la solución de bucle abierto impulsa cuatro salidas.
  • La etapa de refuerzo proporciona entrada regulada a LLC.
  • Tamaño de PCB compacto (83 mm x 81 mm)
Opciones de tensión de salida PMP23061.1 PMP23061.2 PMP23061.3 PMP23061.4
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 28 28 28 28
Tensión de salida (Nom) (V) 18 18 18 18
Amperímetro de salida (Máx) (A) .166 .055 .055 .055
Potencia de salida (W) 2.988 .99 .99 .99
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Boost- Non Sync^Other Boost- Non Sync^Other Boost- Non Sync^Other Boost- Non Sync^Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDM928.PDF (207 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM927.PDF (130 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM930.ZIP (1224 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG22.ZIP (604 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM929.PDF (782 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM926.PDF (239 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AC/DC controllers

UCC2803-Q1Controlador PWM con VCC de 12 V, 1 MHz y terminación única con modo de corriente, UVLO de 4.1 V/3.6 

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC25800-Q1Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024
Informe Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C) PDF | HTML 26/09/2023
Guía del usuario Pre-Regulated Isolated Driver Bias Supply Ref. Design for Traction-Inverter Apps PDF | HTML 9/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos