PMP23463

Diseño de referencia LLC de perfil delgado y 300 W

Información general

Este diseño de referencia demuestra un convertidor resonante de medio puente en una única placa de circuito impreso (PCB) de capa de cobre que acepta una entrada de 385 V y genera una salida aislada de 22.5 V a una carga de hasta 13.5 A. Este diseño incluye el controlador LLC de medio puente UCC256603 y el controlador rectificador síncrono (SR) UCC24612, lo que logra una eficiencia máxima del 95.76 %. El PMP23463 logra <1 % de ondulación de salida sin carga y <3 % de desviación de tensión de salida desde sin carga a carga transitoria completa.

Funciones
  • PCB de una sola capa
  • Altura máxima del componente inferior o igual a 10 mm
  • Desviación inferior a la tensión de salida desde sin carga a carga transitoria completa
Opciones de tensión de salida PMP23463.1
Tensión de entrada (Min) (V) 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 22.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 13.5
Potencia de salida (W) 303.75
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT397.PDF (2514 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDH9.PDF (198 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDI1.PDF (164 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDI0.ZIP (44781 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGT0.ZIP (1320 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDH8.PDF (1057 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDH7.PDF (332 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AC/DC controllers

UCC24612Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL432Regulador de derivación de precisión ajustable (pines de inversión)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM317Regulador de tensión lineal ajustable de 1.5 A y 40 V

Hoja de datos: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC25660Controlador LLC de 750 kHz con amplia VIN y VOUT

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 300W Thin Profile LLC Reference Design PDF | HTML 29/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.