PMP31054

Diseño de referencia de convertidor LLC con transformador de núcleo de aire, protección contra manip

Información general

Este diseño de referencia presenta un convertidor LLC controlado por UCC25800-Q1 (controlador de transformador LLC de bucle abierto para fuentes de polarización aisladas), que funciona con 9 V y genera tres tensiones de salida de 9.0 V con una corriente de carga máxima de 50 mA cada una. Se utilizó un transformador con núcleo de aire para evitar la saturación del núcleo en presencia de un fuerte campo magnético externo.

Funciones
  • Suministra tres salidas aisladas con 9 V cada una y 50 mA desde una fuente única de 9 V
  • El transformador sin núcleo no se satura debido al campo magnético estático externo
  • Baja capacitancia entre bobinados de entrada y salida gracias a la topología resonante
  • Puede utilizar un transformador sin núcleo o bobinados impresos en la PCB
Opciones de tensión de salida PMP31054.1 PMP31054.2 PMP31054.3
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 9 9 9
Tensión de salida (Nom) (V) 9 9 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05 .05 .05
Potencia de salida (W) .45 .45 .45
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT307.PDF (547 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAZ0.PDF (326 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAY9.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAZ2.ZIP (605 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGA8.ZIP (163 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAZ1.PDF (509 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAY8.PDF (294 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25800-Q1Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba LLC Conv. w/ Air-Core Transformer Ref. Des. (Anti-Tampering for E-Meter Apps) PDF | HTML 20/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.