PMP41078

Diseño de referencia de convertidor de CC-CC de alta tensión a baja tensión con alta movilidad de

Información general

En este diseño de referencia se describe un convertidor CC-CC de alta tensión a baja tensión de 3.5 kW con transistores de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad de electrones (HEMT) de 650 V. El uso de LMG3522R030 como interruptores primarios hace que el convertidor funcione a una frecuencia de conmutación elevada. En este diseño, el convertidor utiliza un transformador de menor tamaño. Para facilitar el rendimiento térmico de los transistores semiconductores de efecto de campo de óxido metálico (MOSFET) de abrazadera activa, el convertidor utiliza circuitos de abrazadera activa de dos canales.

Funciones
  • Puente completo con desplazamiento de fase (PSFB) basado en nitruro de galio (GaN) utilizando LMG3522 y controlado mediante una unidad de microcontrolador (MCU) C29
  • Frecuencia de conmutación de 200 kHz, el tamaño magnético es un 35 % inferior a 100 kHz
  • 95.48 % a 200 kHz, 400 V Vin, 13.5 V Vout, aproximadamente 1 kW
  • Circuitos de abrazadera activa dobles para escenarios de alta frecuencia y tensión de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) del rectificador síncrono bajo (SR)
  • La optimización de la eficiencia de la carga ligera promueve una eficiencia máxima del 5 %
Opciones de tensión de salida PMP41078.1
Tensión de entrada (Min) (V) 200
Tensión de entrada (Máx) (V) 450
Tensión de salida (Nom) (V) 14
Amperímetro de salida (Máx) (A) 250
Potencia de salida (W) 3500
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Phase Shifted
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT403A.PDF (2789 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD80.ZIP (630 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD81B.ZIP (440 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD78A.ZIP (21560 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGR0.ZIP (15840 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD79.ZIP (8107 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD77A.ZIP (5112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

LM74202-Q1Diodo ideal de 4.2 V a 40 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS653860-Q1Circuito integrado de administración de potencia (PMIC) automotriz de 2.3 V a 36 V y 2.8 A para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1133-Q1Sensor de corriente de efecto Hall de 1 MHz con AFR y ALERT para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3522R030FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para transformador

SN6507-Q1Controlador de transformador de inserción y extracción de 36 V para automoción de bajas emisiones co

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27332-Q1Controlador de canal único y habilitación para uso automotriz de 20 V VDD, 9 A/9 A

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28P659DK-Q1Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC3311-Q1Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de 0 a 2 V para automoción con convertidor CC/

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba High-Voltage to Low-Voltage DC-DC Converter Reference Design With GaN HEMT (Rev. A) PDF | HTML 9/12/2024
Artículo técnico Design an active clamp circuit for rectifiers at a high switching frequency 29/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos