REF35EVM

Módulo de evaluación REF35

Información general

El módulo de evaluación (EVM) REF35 es una plataforma para desarrollar la referencia de tensión de potencia ultrabaja REF35. REF35 tiene una deriva de temperatura de 10 ppm/°C (máx.) y se usa principalmente como referencia de voltaje de precisión para convertidores de datos de bajo consumo.

 

Funciones
  • Diseño intuitivo de la placa
  • Etiquetado claro
  • Descripción de características integrada
  • Ubicaciones de sondeo adecuadas
  • Selección ajustable de fuente de tensión y punto de carga
Referencias de tensión en serie
REF35 Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de REF35-Q1 Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7B81-Q1 Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

REF35EVM — REF35 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

REF35EVM REF35 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide REF35 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 13/11/2023
Certificado REF35EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25/02/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.