TIDA-00108

Diseño de referencia del protector de batería contra sobretensión apilada

TIDA-00108

Archivos de diseño

Información general

Los protectores de nivel secundario para sistemas de baterías de 48 V a 60 V son obligatorios en las aplicaciones industriales. El diseño de referencia TIDA-00108 introduce al usuario a implementar una arquitectura apilada robusta, sin comprometer el sistema de detección de tensión de precisión alta para unas celdas recargables de la serie 10s-15s. En la familia bq7718xy, cada celda se supervisa de forma independiente con un temporizador de retardo integrado para evitar falsos disparos de los fusibles en línea.

Funciones
  • La arquitectura permite apilar 2 o 3 bq7718xy para implementar un circuito activo protector secundario de 10s-15s con fusible en un espacio reducido que permite su inclusión en el interior de la batería.
  • La solución de protector secundario también puede coexistir con el monitor y protector de primer nivel bq76920/30/40.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCK7.PDF (1633 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPQ9.PDF (205 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPQ8.PDF (45 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPR1.ZIP (3948 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD55.ZIP (274 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPR0.PDF (940 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPQ7.PDF (120 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD18534Q5AMOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ7718Protector de sobretensión de familia de 2-5S con temporizador de retardo interno

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño bq7718: Stacked bq7718 Secondary Protection Reference Design for 60-V/15-S Indus 20/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.