TIDA-00265

Diseño de referencia de IC de protección de baterías de iones de litio o polímeros de litio de una c

TIDA-00265

Archivos de diseño

Información general

The bq297xy device provides the protection functions for Li-Ion/Li-Polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with low current consumption in NORMAL mode operation.

Funciones
  • Over and under voltage, over current, and short circuit fault detection
  • Zero-Volt charging for depleted battery
  • Low operating current
  • This circuit is tested and includes functional EVM and User's Guide.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU465.PDF (658 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR960.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC541.ZIP (428 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR959.PDF (27 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Protectores de baterías

BQ2970Protector avanzado de batería de celda única de iones de litio (Li-ion) y polímero de litio (Li-Po)

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00265 Test Results 30/07/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BQ29700EVM-610 Módulo de evaluación de CI de protección de batería de una celda

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.