TIDA-00757
Diseño de referencia Smart Lock que permite una duración de la batería de más de 5 años en 4 batería
TIDA-00757
Información general
Con el creciente número de propietarios de edificios y viviendas que buscan adaptar cerraduras inteligentes (o cerraduras electrónicas) a su inmueble, las cerraduras inteligentes inalámbricas con alimentación por batería se están volviendo cada vez más populares en el mercado actual. En una aplicación de cerradura inteligente, el motor de alta corriente y la radio a menudo agotan la batería rápidamente, lo que provoca que la vida útil de la batería se vea afectada. Reemplazar varias baterías puede consumir mucho tiempo y ser un problema costoso y, por lo tanto, reducir el consumo de corriente promedio suele ser una consideración de diseño clave.
Funciones
- Más de 5 años de duración de la batería en 4 pilas AA en serie
- 24 eventos de bloqueo o desbloqueo por día
- Período de conexión de radio BLE
- El controlador de motor tiene FET integrados y un comparador de detección de corriente que permite un diseño sencillo y un tamaño de solución pequeño con componentes discretos mínimos
- Indicador de gas de batería basado en tensión, convertidor CC-CC integrado
- BLE probado con aplicaciones BLE iOS y Android de terceros
- Intervalo publicitario configurable de hasta 4 segundos
Industrial
- Balanza
- Control de acceso cableado para puertas inteligentes
- Control de acceso cableado para puertas inteligentes
- Control de acceso cableado para puertas inteligentes
- Control de acceso cableado para puertas inteligentes
- Control de acceso cableado para puertas inteligentes
- Control de acceso inalámbrico para puertas inteligentes
- Control de acceso inalámbrico para puertas inteligentes
- Control de acceso inalámbrico para puertas inteligentes
- Control de acceso inalámbrico para puertas inteligentes
- Control de acceso inalámbrico para puertas inteligentes
- Espectrómetro de infrarrojo cercano (NIR): de sobremesa
- Fire alarm control panel (FACP)
- HVAC valve & actuator control
- HVAC valve & actuator control
- Source measurement unit (SMU)
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523
CSD25310Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Smart Lock Reference Design Enabling 5+ Years of Life on Four AA Batteries (Rev. C) | 11/06/2018 | ||
| Informe | Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) | 4/06/2020 | |||
| Artículo técnico | Power topology choices for power-hungry devices | PDF | HTML | 9/08/2017 | ||
| Artículo técnico | Collecting environmental data with less energy and wiring | PDF | HTML | 23/05/2017 | ||
| Artículo técnico | Increasing battery life in IoT devices | PDF | HTML | 5/05/2017 | ||
| Artículo técnico | IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability | PDF | HTML | 4/01/2017 | ||
| Artículo técnico | Trends in building automation: connected sensors in safety and security | PDF | HTML | 20/07/2016 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.