TIDA-010262

Diseño de referencia de Ethernet de un solo par con alimentación a través de línea de datos de cu

TIDA-010262

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una puerta de enlace Ethernet que funciona como puente entre cuatro puertos Ethernet de par único (SPE) 10BASE-T1L con alimentación a través de línea de datos (PoDL) y un puerto Ethernet 1000BASE-T. Los cuatro puertos SPE funcionan como equipo de fuente de alimentación (PSE), proporcionando 24 V a los dispositivos de campo. La puerta de enlace está controlada por el microprocesador AM6442 y utiliza el sistema operativo Linux®, lo que permite un software de código abierto flexible y escalable.

Funciones
  • Cuatro puertos Ethernet (SPE) de par único 10 BASE-T1L
  • Cada SPE está habilitado con alimentación a través de línea de datos (PoDL) IEEE802.3cg
  • Un MSPM0 para controlar la clasificación de comunicación serie de cuatro puertos (SCCP)
  • Microprocesador AM6442 con doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits y cuatro núcleos Cortex-R5F con sistema operativo Linux®
  • Puerto Ethernet Gigabit 1000BASE-T para conexión a la nube
  • Interfaz LaunchPad™ opcional para conectar con BoosterPack™ CC3301 con Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF35A.PDF (956 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMBN5.PDF (1933 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBN4A.ZIP (170 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBN7.ZIP (22273 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGF6.ZIP (7291 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBN6.PDF (951 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBN3.PDF (3160 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Capa física (PHY) Ethernet

DP83867IRTransceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM6442Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TD510EIEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

Hoja de datos: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G1107MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3301SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 and Bluetooth® Low Energy companion IC

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Four-Port 10BASE-T1L Single-Pair Ethernet With Power Over Data Line Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 22/10/2024
Nota sobre la aplicación Single Pair Ethernet with Power Over Data Line PDF | HTML 20/04/2023

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BP-CC3301 Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™ TQ-3P-SOM-TQMA64XXL TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.