TIDA-050022

Diseño de referencia de la etapa de potencia para convertidores CC/CC <100 VIN

TIDA-050022

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un diseño de etapa de potencia de alta frecuencia basado en el controlador MOSFET de medio puente 120 V UCC27282 y los MOSFET de potencia 100 V CSD19531. Con interruptores eficientes y un rango de funcionamiento flexible de VGS, este diseño puede reducir las pérdidas totales de accionamiento de compuerta y conducción para lograr una eficiencia óptima. Este diseño de etapa de potencia se puede aplicar ampliamente a muchas aplicaciones con limitaciones de espacio, como módulos de potencia de ladrillos de telecomunicaciones, inversores solares y accionamientos de motores de CC.

Funciones
  • Diseño compacto de etapa de potencia 100 V con conmutación de hasta 1 MHz
  • Entradas PWM independientes para lado alto y lado bajo con protección contra conducción cruzada
  • Bajo retardo de propagación de 16 ns, coincidencia de retardo de 1 ns típica
  • Rango de funcionamiento del controlador VDD de 6 V a 16 V
  • La capacidad de tensión negativo tolera entornos de alto ruido
  • Activación con baja corriente en espera
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEQ1A.PDF (5275 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZO8.PDF (124 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZO7.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZP0.ZIP (633 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG5.ZIP (456 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZO9.PDF (1020 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZO6.PDF (235 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de medio puente

UCC27284Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 5 V y opciones de habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27282Controlador de puerta de medio puente de 120 V y 3 A con UVLO de 5 V, interbloqueo y opciones de hab

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5AMOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Power Stage Reference Design for <100-VIN DC/DC Converters (Rev. A) 17/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.