TIDA-080003

Diseño de referencia de motor ligero de factor de forma pequeño para impresoras 3D de escritorio que

TIDA-080003

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de impresión 3D permite un desarrollo más rápido de las aplicaciones de impresión 3D de escritorio que utilizan la tecnología DLP® Pico. Este diseño utiliza una técnica de estereolitografía (SLA), en la que una fotoresina se expone a sucesivos patrones bidimensionales para crear objetos tridimensionales capa a capa. Gracias a la impresión por capas, esta técnica es fundamentalmente mucho más rápida que otras tecnologías alternativas. Este diseño de referencia utiliza el dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP Pico de 0.3 pulgadas (0.76 cm) TRP HD 720p (DLP3010) con el controlador de luz y pantalla DLPC3478. El dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP3010 ofrece un equilibrio entre resolución, tamaño y costo, dirigido a impresoras 3D de escritorio de factor de forma pequeño. Los casos de uso incluyen aplicaciones de consumo, profesionales e industriales. Este diseño de referencia incluye un diseño de motor de luz de ejemplo que incluye electrónica y óptica junto con software para generar conjuntos de patrones para exponer cualquier tipo de imágenes de capa utilizadas en el proceso de impresión 3D. El diseño de referencia también incluye el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) DLPA2005 y el controlador LED.

Funciones
  • Resolución de 1280 × 720 con control de luz flexible y preciso 
  • Diseño compacto de la placa de circuito impreso compatible con el motor óptico de 720p (DLP3010) e incluye conectividad HDMI y USB 
  • Utilizado en el diseño DLP3010EVM-LC 
  • Entrada de 19 V y control de corriente de LED de hasta 2.5 A 
  • Interfaz gráfica de usuario de software de PC para enviar cualquier tipo de patrón al motor de luz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEG5.PDF (13583 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWZ6A.PDF (322 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWZ8.ZIP (200 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWZ7A.ZIP (5114 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEU8A.ZIP (5377 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWZ5A.ZIP (587 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores y conductores de DLP

DLPA2005Controlador DLP® PMIC/LED para DMD DLP2010 y DLP2010NIR (WVGA de 0.2)

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores y conductores de DLP

DLPC3478Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP3010LC

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Small Form-factor, High Definition DLP Pico Reference Design for Desktop 3D Prin 5/09/2018
Artículo técnico Make desktop 3D printing more affordable with DLP® Pico™ technology PDF | HTML 9/01/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.