TPS3842EVM

Módulo de evaluación TPS3842

Información general

El TPS3842EVM es un módulo de evaluación (EVM) para los supervisores de tensión de la familia TPS3842-Q1 y TPS3842. El propósito de este EVM es brindar un diseño de muestra y un punto de prueba para todos los pines de entrada y salida de los dispositivos TPS3842 y TPS3842-Q1 con el fin de capturar mediciones y familiarizarse con el dispositivo.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de suministro: 1.9 V a 42 V
  • VDD, DETECCIÓN y REINICIO tienen valores nominales de 42 V
  • Corriente quiescente baja: 850 nA (típico)
  • Alta precisión de umbral: 0.5 % (típico)
  • Tiempo de retardo ajustable programable del condensador con pin CTR
  • Tiempo de retardo y eliminación de fallos programable del condensador con pin CTS
Supervisores de tensión de suministro
TPS3842 Supervisor de subtensión de nanoalimentación de 42 V y tamaño reducido, con retardo y desconexión pr TPS3842-Q1 Supervisor de subtensión de nanoalimentación de 42 V automotriz y tamaño reducido, con retardo y des
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS3842EVM — Módulo de evaluación TPS3842

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS3842EVM Módulo de evaluación TPS3842

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS3842 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17/04/2024
Certificado TPS3842EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.