TPS48110Q1EVM

Módulo de evaluación TPS48110-Q1 para controlador inteligente de lado alto

TPS48110Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TPS48110Q1EVM permite evaluar el circuito de referencia del controlador TPS48101-Q1 de TI. El TPS48110-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 80 V con protección contra sobrecorriente ajustable de dos niveles con temporizador de disyuntor ajustable, protección contra sobretensión, protección rápida contra cortocircuitos, salida de supervisión de corriente analógica precisa y funciones de protección remota contra sobretemperatura.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 3,5 V a 80 V
  • Protección contra sobrecorriente ajustable de 5 a 50 A mediante puentes integrados
  • Temporizador de disyuntor programable
  • Salida analógica de control de corriente
  • Indicador LED de estado para fallas de sobrecorriente y sobretemperatura
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1211-Q1 Conductor de lado alto de 3.5 V a 45 V con protección y diagnóstico para uso automotriz TPS4811-Q1 Conductor de lado alto de 3.5 V a 100 V con protección y diagnóstico para uso automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS48110Q1EVM — Módulo de evaluación TPS48110-Q1 para controlador inteligente de lado alto

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS48110Q1EVM Módulo de evaluación TPS48110-Q1 para controlador inteligente de lado alto

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS48110Q1EVM: Evaluation Module for Smart High-Side Driver TPS48110-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 21/10/2022
Certificado TPS48110Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24/01/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.