TPS536C7EVM-051

Analógico CC-CC reductor D-CAP+, de canal doble (12+0, 11+1 o 10+2 fases), con EVM de interfaz PMBus

TPS536C7EVM-051

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) TPS536C7EVM permite a los usuarios evaluar el controlador TPS536C7.

El controlador es de doble canal (12 + 0, 11 + 1 o 10 + 2 fases), D-CAP+™ control buck síncrono sin controlador con interfaz PMBus. El dispositivo funciona con una tensión de alimentación de entre 4.5 V y 17 V. El controlador permite la programación y monitoreo a través de la interfaz PMBus.

Este EVM utiliza el dispositivo NexFET™ buck síncrono CSD95410 con etapa de potencia inteligente de 90 A como etapa de alimentación.

Funciones
  • Configurable a 12+0, 11+1 o 10+2 fases
  • Compatible con pruebas de ASIC de alta potencia (400 A)
  • Compatible con carga dinámica
  • Equilibrio térmico
  • Administración flexible de fases
Controladores de CC/CC
TPS536C7 Controlador PWM reductor multifásico D-CAP+™, de doble canal, PMBus (N+M ≤ 12 fases)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS536C7EVM-051 — Dual-channel (12+0, 11+1 or 10+2 phases), D-CAP+ step-down, DC-DC analog with PMBus interface EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS536C7EVM-051 Dual-channel (12+0, 11+1 or 10+2 phases), D-CAP+ step-down, DC-DC analog with PMBus interface EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS536C7EVM-051, Dual Multiphase DC-DC Step-Down Analog Controller wit 29/04/2019
Certificado TPS536C7EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) 1/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.