TPS65100EVM-030

Módulo de evaluación TPS65100

TPS65100EVM-030

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65100EVM-030 is an evaluation tool for the TPS6510x multi-channel power supply for TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7V to 5.8V and supplies 10V, -5V and 23V to power a TFT display. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback networks. Additionally, the TPS6510x provides a VCOM buffer voltage and an integrated 3.3-V LDO controller.

Funciones

The development tool includes:

  • A tested TPS65100EVM-030 evaluation module with TPS65100PWP IC
  • A user's guide (SLVU101) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6510x device (SLVS496A)


Populated EVM Board
User's Guide

Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65100 Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3 TPS65100-Q1 Fuente de alimentación LCD de 2.7 V a 5.8 V para automoción con convertidor elevador, bomba de carga TPS65105 Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3 TPS65140 Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3 TPS65145 Polarización LCD de 4 canales con bomba de carga positiva totalmente integrada, controlador LDO de 3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65100EVM-030 — Módulo de evaluación TPS65100

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65100EVM-030 Módulo de evaluación TPS65100

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS65100EVM-030 User's Guide 4/02/2004
Certificado TPS65100EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TPS65140EVM-031 Módulo de evaluación TPS65140

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.