TPS65150EVM-697

Módulo de evaluación TPS65150 de fuente de alimentación (polarización) LCD de baja tensión de entrad

TPS65150EVM-697

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS65150 offers a very compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. With an input voltage range of 1.8 V to 6 V, the device is ideal for notebooks powered by a 2.5 V or 3.3 V input rail or monitor applications with a 5 V input voltage rail. Additionally, the TPS65150 provides an integrated high current buffer to provide the VCOM voltage for the TFT backplane.

Funciones

  • 1.8-V to 6-V input voltage range
  • Integrated VCOM buffer
  • High voltage switch to isolate VGH
  • VS with 1% output voltage accuracy
  • Adjustable power on sequencing

Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED
TPS65150 Fuente de alimentación de polarización LCD universal y compacta con búfer VCOM integrado TPS65150-Q1 Fuente de alimentación de polarización LCD compacta con búfer VCOM integrado para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS65150EVM-697 — Módulo de evaluación TPS65150 de fuente de alimentación (polarización) LCD de baja tensión de entrada con VCOM integrado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS65150EVM-697 Módulo de evaluación TPS65150 de fuente de alimentación (polarización) LCD de baja tensión de entrada con VCOM integrado

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TPS65150EVM-697 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Evaluation Module for TPS65150 Low Input Voltage, Compact LCD Bias IC With VCOM (Rev. A) 5/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.