TRF-LSC-AFE7950EVM

TRF1208, TRF1108, módulo de evaluación AFE7950 para AFE de muestreo de RF 4T4R+2FB

TRF-LSC-AFE7950EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación TRF-LSC-AFE7950EVM se utiliza para evaluar el rendimiento de la familia AFE79xx de transceptores de muestreo de RF integrados de TI con el amplificador TRF1208 de un único extremo a diferencial en recepción y el amplificador TRF1108 de diferencial a un solo extremo en transmisión. Los dispositivos AFE79xx admiten hasta cuatro canales de transmisión, cuatro de recepción y dos de realimentación (4T4R2F) e integran un bucle de bloqueo de fase (PLL) y un oscilador controlado por tensión (VCO) para generar los relojes del convertidores de datos. El AFE79xx integra ocho transceptores serializadores o deserializadores (SerDes) compatibles con JESD204B y JESD204C. Estos transceptores pueden funcionar a 29.5 Gbps para transmitir y recibir datos digitales a través del conector de la tarjeta intermedia FPGA (FMC) integrada.

El EVM incluye el generador de reloj LMK04828 para proporcionar relojes de referencia y SYSREF al extremo frontal analógico (AFE) y a la tarjeta de captura (matriz de puertas programable en campo, FPGA). El módulo de evaluación (EVM) utiliza una única entrada de 5.5 V e incluye circuitos completos de administración de potencia. Las opciones de reloj externo incluyen soporte para alimentar el reloj de referencia (para el PLL en chip). El diseño se puede conectar con la solución de tarjeta de captura y patrones de TI que se muestran a continuación, así como con muchos kits de desarrollo de FPGA.

Funciones
  • Funciona con un suministro único de 5.5 V
  • Incluye generación de reloj integrada
  • Interfaz de RF con amplificadores S2D y D2S de > 8 GHz
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
TRF1108 Amplificador RF desde diferencial hasta extremo único (D2S), desde casi CC hasta 8 GHz TRF1208 Amplificador de RF totalmente diferencial, con ganancia de 16 dB, desde casi CC hasta >8 GHz TRF1208B Amplificador de RF totalmente diferencial, con ganancia de 10 dB, desde casi CC hasta >8 GHz

 

Transceptores de RF
AFE7950 Transceptor de muestreo de RF de 4 transmisores y 6 receptores de 600 MHz a 12 GHz y un IBW máx. de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TRF-LSC-AFE7950EVM — TRF1208, TRF1108, módulo de evaluación AFE7950 para AFE de muestreo de RF 4T4R+2FB

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TRF-LSC-AFE7950EVM TRF1208, TRF1108, módulo de evaluación AFE7950 para AFE de muestreo de RF 4T4R+2FB

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TRF-LSC-AFE7950 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10/06/2025
Certificado TRF-LSC-AFE7950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10/06/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J58EVM Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B/c de 1.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.