TRS3122EEVM

TRS3122E: Módulo de evaluación de transceptor 1.8 V RS-232

TRS3122EEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El TRS3122EEVM es un módulo de evaluación para el TRS3122E, un transceptor RS-232 de alta velocidad de 1.8 V. El módulo habilita evaluar el dispositivo mediante el conector DB-9 y el bloque de terminales instalados. La placa puede establecerse en el estado de circuito de retorno para una evaluación muy sencilla o funcionar en conjunto con un software de diagnóstico para una comprensión más detallada.

Funciones
  • Interfaz con MCU o procesadores de 1.65 V a 5.5 V
  • Comunicación RS-232 de alta velocidad, hasta 1 Mbps
  • Apagado automático adicional para un consumo de potencia muy bajo (1 µA) durante el apagado
  • La calificación conforme a IEC61000-4-2 garantiza un funcionamiento robusto en aplicaciones con interacción humana
  • El encapsulado QFN de tamaño reducido ahorra espacio y costo en el tablero
Transceptores RS-232
TRS3122E Controlador/receptor de línea RS-232 de 1.65 a 5.5 V y 1 Mbps con pin de alimentación lógica y prote
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TRS3122EEVM — TRS3122E: 1.8V RS-232 Transceiver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TRS3122EEVM TRS3122E: 1.8V RS-232 Transceiver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TRS3122EEVM User's Guide PDF | HTML 16/03/2016
Certificado TRS3122EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.