TUSB319EVM

Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB tipo C

Información general

El TUSB319EVM proporciona un diseño de referencia completo, que es un controlador DFP ideal para cargadores USB Type-C, admite señalización de potencia VBUS de hasta 3 A a 5 V y detección VBUS.

Funciones
  • Admite aplicaciones DFP (host/fuente) con una potencia de hasta 15 W
  • Admite publicidad en modo de corriente Type-C de hasta 3 A (predeterminado, 1.5 A, 3 A)
  • Configuración de canal (CC), Conexión de detección de puerto USB, Detección de orientación de cable
  • Tensión de alimentación de 12 V o 5 V (a través del conector micro-B USB2)
  • Compatible con la especificación USB Type-C™ con orientación de conector macho tipo C
  • Detección de VBUS
Concentradores y controladores USB
TUSB319-Q1 Controlador de puerto DFP USB tipo C para automoción

 

Convertidores de CC/CC
TPS5450 Convertidor reductor con entrada de 5.5 V a 36 V, 5 A y 500 kHz

 

Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB
TPS2559 Interruptor de alimentación USB de 13 mΩ, ILIMIT ajustable de 1.2-4.7 A, 2.5-6.5 V, activa-alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TUSB319EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB tipo C

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TUSB319EVM Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB tipo C

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TUSB319 Evaluation Module 21/02/2017
Certificado TUSB319EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.