UCC25661EVM-128

Módulo de evaluación UCC25661

UCC25661EVM-128

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) UCC25661 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador resonante LLC UCC25661x (pa SOIC de 16 pines con pines eliminados para un espacio libre de alta tensión). Este módulo de evaluación demuestra cómo el UCC25661x controla el convertidor de CC-CC de medio puente resonante LLC para lograr una alta eficiencia en todo el rango de carga y tensión de entrada.

Funciones
  • Conversión de potencia CC-CC resonante LLC de medio puente controlado por IPPC (control proporcional de la potencia de entrada)
  • Entrada de línea de CC de 365 VCC a 410 VCC
  • Tensión de entrada de CA de 85 VCC a 265 VAC
  • Salida típica regulada de 12 VCC
  • Potencia a plena carga de 180 W, o corriente a plena carga de 15 A
  • Gran eficiencia
  • Gestión mejorada de la carga ligera:
    • Salto de pulsos de alta frecuencia para mejorar la eficiencia de la carga ligera
    • Ráfaga de baja frecuencia para reducir la potencia en espera
    • Salto en el rango de frecuencia audible para reducir el ruido audible
    • Opción del usuario para desactivar
    • Señal de control de encendido y apagado con corrección del factor de potencia (PFC) integrada
    • Ráfaga de LF suave encendido/apagado para reducir el ruido audible
  • Detección combinada de corriente resonante y tensión del condensador resonante a través de un pin
  • Tiempo muerto adaptable
  • Descarga del condensador X
  • Evitación automática de regiones capacitivas
  • Arranque suave adaptativo con una corriente de irrupción minimizada
  • Juegos completos de protecciones:
    • Límite de corriente ciclo a ciclo y protección OCP1
    • Protección configurable contra sobrealimentación
    • OVP, OTP interno y externo
    • VIN y VCC UVLO
    • Abrazadera VCC de 19.5 V incorporada
  • Puntos de prueba para facilitar la evaluación del dispositivo y de la topología
AC/DC controllers
UCC25661 Controlador LLC de 750 KHz con amplio rango de VIN y VOUT y arranque con alta tensión UCC25661-Q1 Controlador LLC de alta densidad, amplio VIN y VOUT con IPPC para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC25661EVM-128 — Módulo de evaluación del UCC25661

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC25661EVM-128 Módulo de evaluación del UCC25661

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide UCC25661x Half Bridge LLC Evaluation Module PDF | HTML 8/05/2025
Certificado UCC25661EVM-128 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 25/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.