UCD90SEQ48EVM-560

Módulo de evaluación UCD9090 para secuenciador de 10 canales y monitor de estado

UCD90SEQ48EVM-560

Haga su pedido ahora

Información general

El UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) es un circuito completamente ensamblado y probado con una toma de 48 pines y circuitos de interfaz. El EVM permite el desarrollo a nivel de sistema mediante el secuenciador de UCD9090RGZ de 10 canales y el monitor de estado del sistema. Se incluye un cable USB para conectar el EVM a la computadora que opera la GUI de EVM.

Funciones
  • Carriles de 10 V del monitor y la secuencia
  • Error no volátil y registro de valor máximo por monitor (hasta 30 fallos)
  • Margen de bucle cerrado para 10 carriles
  • Estados de carril seleccionados mediante pin
  • Generador de reloj PWM multifásico
  • Temporizador de vigilancia programable y restablecimiento del sistema
  • Configuración flexible de E/S digital
  • Sensor de temperatura interna
  • Interfaces JTAG y I2C/SMBus/PMBus
Secuenciadores
UCD9090 Secuenciador de 10 canales y monitor de estado del sistema UCD9090-Q1 Secuenciador de 10 canales y monitor de estado del sistema para automoción UCD9090A Secuenciador de 10 carriles y monitor de fuente de alimentación con soporte ACPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCD90SEQ48EVM-560 — Evaluation Module for UCD9090 10-Channel Sequencer and System Health Monitor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCD90SEQ48EVM-560 Evaluation Module for UCD9090 10-Channel Sequencer and System Health Monitor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado UCD90SEQ48EVM-560 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario UCD90SEQ48EVM-560: 48-Pin Sequencer Development Board (Rev. A) 15/10/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.