USB-REDRIVER-EVM

Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0

USB-REDRIVER-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este diseño de dongle de recontrolador USB 2.0, USB 3.0 se conecta directamente a un puerto USB host y redirige las señales de alta velocidad o SuperSpeed al puerto descendente para permitir una conexión de cable largo a un dispositivo SuperSpeed o de alta velocidad. El dongle se alimenta a través del pin VBUS proporcionado por el host y pasa VBUS al puerto de salida para alimentar un dispositivo conectado.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Alimentación VBUS
  • Recontrolador USB 2.0 y USB 3.0
  • Solución de bajo costo

  • PlacaUSB-REDRIVER-EVM INT-038

Redrivers y multiplexores USB
TUSB211 Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps TUSB211A Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps TUSB501 Recontrolador monocanal USB 3.0 de 5 Gbps TUSB501-Q1 Recontrolador monocanal USB 3.0 de 5 Gbps para automoción

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5907 Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

USB-REDRIVER-EVM — Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

USB-REDRIVER-EVM Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide USB-REDRIVER-EVM User's Guide 18/05/2016
Certificado USB-REDRIVER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.