VISI-3P-LRS-HD-UV

Sistema rápido Visitech LUXBEAM HD UV

VISI-3P-LRS-HD-UV

Desde: VISITECH
Haga su pedido ahora

Información general

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), and Visible (VIS) offer long lifetime, low maintenance costs and superior performance in wavelengths from 365 up to 460 nm.

Funciones
  • DLP9500 0.95” 1080p HD
  • Up to 7W
  • Single head scrolling system for 3D printing and additive manufacturing
  • 1920 x 1080, (UV/VIS)
  • 1920 x 1200, (VIS)
  • Air cooling (fan)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
Controladores y conductores de DLP
DLPA200 Controlador para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® DLPC410 Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP9500UV Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV 1080p de 0.95 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9500 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de VISITECH

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV — LUXBEAM® rapid system – LRS-HD-UV

Productos y hardware compatibles

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-HD-UV LUXBEAM® rapid system – LRS-HD-UV

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR95EVM Placa de evaluación DLP9500 de DMD DLPLCR95UVEVM Placa de evaluación DLP9500UV de DMD DLPLCRC410EVM Módulo de evaluación DLPLCRC410

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con VISITECH.
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.