DLPLCR95UVEVM

DLPLCR95UVEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye el DLP9500UV, un DMD tipo A de 1080p con 2 LVDS de 0.95 UV diseñado para aplicaciones que usan fuentes de iluminación ultravioleta (UV) de 363 nm a 420 nm. El DLPLCR95UVEVM, que contiene más de dos millones de microespejos, es una cómoda opción de diseño de sistema de alta resolución para litografía, impresión 3D, marcado, ablación y otras aplicaciones de exposición a la luz UV. Cuando se combina con el DLPLCRC410EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de patrón de 1 bit de hasta 23,148 Hz.

Funciones
  • El objetivo es de 363 nm a 420 nm y es compatible con varias fuentes de iluminación UV (p. ej., láseres, lámparas, LED)
  • El DMD DLP9500UV tiene espejos de 1920 x 1080 con un paso de 10.8 µm y velocidades de patrón de 1 bit de hasta 23,148 Hz
  • Placa DMD con orificios de montaje para una instalación cómoda
  • Dos cables flexibles de 12 pulgadas para un posicionamiento flexible del DMD sobre una mesa de trabajo
  • Funciona con DLPLCRC410EVM

  • Ensamble de la placa de DMD DLPLCR95UVEVM
  • Cables flexibles (2)

DMD con UV (<420 nm)
DLP9500UV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV 1080p de 0.95 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el EVM de EVM DLPLCR95UVEVM, el EVM del controlador DLPLCRC410EVM y la fuente de alimentación correspondiente
  2. Leer el
  3. DLP Discovery 4100
  4. guía del usuario
  5. Descargar la GUI de DLPC133 y el software DLPC134
  6. Descargue el EVM de DMD DLPLCR95UVEVM-DF y los archivos de diseño del EVM del controlador DLPLCRC410EVM-DF.

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop with DLP9500UV

Ver paquete

Develop with DLP9500UV

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP9500UV.
Placa de evaluación

DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD evaluation board

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation module houses the DLP9500UV device to provide design options for various UV light exposure applications.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD evaluation board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

Required
¿Por qué lo necesito? The DLPLCRC410EVM pairs with the DLPLCR95UVEVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR65NEVM — Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD DLPLCR70EVM — Placa de evaluación DLP7000 de DMD DLPLCR70UVEVM — Placa de evaluación DLP7000UV de DMD DLPLCR95EVM — Placa de evaluación DLP9500 de DMD DLPLCR95UVEVM — Placa de evaluación DLP9500UV de DMD
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPLCR65NEVM — Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD DLPLCR70EVM — Placa de evaluación DLP7000 de DMD DLPLCR70UVEVM — Placa de evaluación DLP7000UV de DMD DLPLCR95EVM — Placa de evaluación DLP9500 de DMD DLPLCR95UVEVM — Placa de evaluación DLP9500UV de DMD
Documentación adicional

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V — External power supply for the DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCRC410EVM

Required
¿Por qué lo necesito? This is the recommended 5V external power supply for the DLPLCR95UVEVM evaluation bundle to power the DLPLCRC410EVM.
Productos y hardware compatibles

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-5V — External power supply for the DLPLCR65NEVM, DLPLCR70EVM, DLPLCR70UVEVM, DLPLCR95EVM, DLPLCRC410EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD evaluation board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD evaluation board
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
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DLP Discovery 4100 Development Kit Software EVM User’s Guide (Rev. D) PDF | HTML 7/08/2026
Nota sobre la aplicación System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B) PDF | HTML 14/11/2024
Nota sobre la aplicación Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 17/12/2019
Certificado DLPLCR95UVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/01/2019
Nota sobre la aplicación DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 23/02/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCR65NEVM — Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD DLPLCR70EVM — Placa de evaluación DLP7000 de DMD DLPLCR70UVEVM — Placa de evaluación DLP7000UV de DMD DLPLCR95EVM — Placa de evaluación DLP9500 de DMD DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos