VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV
Información general
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. Special alignment features grant pixel precise alignment of the modules and features the same robust and reliable high resolution.
Funciones
- DLP9500 0,95” 1080p HD
- Up to 9W (with 405 nm), 7W (with 385nm), 5W (with 365nm)
- Multihead scrolling systems for 3D printing and Additive Manufaturing (AM)
- 1920 x 1080, (UV/VIS)
- 1920 x 1200, (VIS)
- Liquid cooling (water)
- Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
- Advanced control software package (optional)
Controladores y conductores de DLP
DMD con UV (<420 nm)
DMD visibles (420 a 700 nm)
Solicite y comience el desarrollo
VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® rapid system- LRS-MCx-HD-UV
VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING-LRS-MCX-HD-UV — LUXBEAM® rapid system- LRS-MCx-HD-UV
Recursos de diseño
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.